Pubblica i tuoi prodotti
BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE 315 Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico403023
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)515
  • Larghezza (mm)315
  • Profondità (mm)340
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets