Pubblica i tuoi prodotti
BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, left hinged, with handle aluminum black, 1 fixed shelf and 4 glass shelves

Tall cabinet, 1 door, with handle aluminum black, left hinged, 1 fixed shelf and 4 glass shelves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico403033
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaCabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1650
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets