Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door left

Tall cabinet with 1 door, left hinged, 4 glass shelves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408281
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaAUXILIARY UNITS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1300
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)270
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)25.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings