uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Unique ref.: 408291
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: Kartell by Laufen
Gruppo prodotto: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 610
Profondità (mm): 270
Data di pubblicazione: 2019-03-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin left, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (only tap bank left), 813332, 815331


Materiale principale: MDF board
Materiale secondario:
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 29

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Arredobagno
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Codice: L72121
Uniclass 1.4 Descrizione: Vanity units
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Vanity Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Descrizione: Vanity units
NBS Reference Codice: 35-75-94
NBS Reference Descrizione: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Casework
Numero OmniClass: 23-31 25 13
Titolo OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands