Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin right, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408292
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)270
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings