Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408380
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)780
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.48
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo