uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

FLORAKIDS Mirror 'Flower'

Unique ref.: 461601
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: FLORAKIDS
Gruppo prodotto: Mirrors
Larghezza (mm): 436
Altezza (mm): 383
Profondità (mm): 21
Data di pubblicazione: 2016-06-02
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Flower mirror


Materiale principale: MDF board
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Hungary
Peso netto (kg): 3

Categoria BIMobject: Arredo - Specchi
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8732
Uniclass 1.4 Descrizione: Mirrors
Uniclass 2.0 Codice: PR-71-55
Uniclass 2.0 Descrizione: Mirrors
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Descrizione: Mirrors
NBS Reference Codice: 71-55
NBS Reference Descrizione: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
Numero OmniClass: 23-21 37 13 15
Titolo OmniClass: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS

BIMobject®