Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408523
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)20.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo