Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico408573
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaMirror cabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)20.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo