Pubblica i tuoi prodotti
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon
LAUFEN
Archiviato

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, with cut out left and right, with siphon

Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico409054
  • Famiglia di prodottoBOUTIQUE
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)37.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia