Pubblica i tuoi prodotti
SPACE Vanity unit, for 810283
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810283

Vanity unit, with 2 drawers, with space saving siphon, for washbasin 810283, Body/Front – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant extruded anodised aluminium drawer front frame-handle combination drawer fronts 3 mm solide-core HPL material 2 full extension drawers (soft-close mechanism)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico410142
  • Famiglia di prodottoSPACE
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)520
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)21.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia