Pubblica i tuoi prodotti
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Tall cabinet with mirror front, door left or right, Body – high-pressure laminate surface (HPL) - water resistant, high impact and scratch resistant Anodised aluminium handle 1 door mirrored inside and outside (soft-close mechanism) 4 glass shelves (adjustable)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico410901
  • Famiglia di prodottoSPACE
  • Gruppo di famigliaAuxiliary units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit