Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 glass shelf, matching small washbasin 815543
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico425151
  • Famiglia di prodottoMODERNA/MODERNA R
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)565
  • Larghezza (mm)435
  • Profondità (mm)305
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit