Pubblica i tuoi prodotti
INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302

Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 810302 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico425351
  • Famiglia di prodottoINO
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)605
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno