Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico447552
    • Famiglia di prodottoFRAME 25
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce