Pubblica i tuoi prodotti
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico447561
  • Famiglia di prodottoFRAME 25
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)25
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce