Pubblica i tuoi prodotti
KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 600 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico810152
  • Famiglia di prodottoKOMPAS
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)12.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa Nord America