Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811953
  • Famiglia di prodottoPRO LIBERTY
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli