Pubblica i tuoi prodotti
SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Double bowl washbasin, incl. ceramic waste cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812348
  • Famiglia di prodottoSONAR
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principaleSaphirKeramik
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)16.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basin systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures