Pubblica i tuoi prodotti
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, with towel rail, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81270.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico812702
  • Famiglia di prodottoPALACE
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli