Pubblica i tuoi prodotti
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Built in basin ground LAUFEN SAVOY, sanitary ceramic, dimensions 545 x 420 mm, inside dimensions of the basin 500 x 350 mm, oval, without tap hole, hidden overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 81319.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813192
  • Famiglia di prodottoSAVOY
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)205
  • Larghezza (mm)545
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)8.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli