Pubblica i tuoi prodotti
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 su 5 stelle3.0(5 recensioni)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico815281
    • Famiglia di prodottoVAL
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleSaphirKeramik
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)10.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario