Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Voce di capitolato
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico815335
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks