Pubblica i tuoi prodotti
VAL Washbasin undersurface ground 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 550 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816282
  • Famiglia di prodottoVAL
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)550
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleSaphirKeramik
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario