Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archiviato

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816431
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)15.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario