Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN
Archiviato

LIVING Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1300 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and, flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.4, furniture Order no. 81643.6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816436
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario