Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico816802
    • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-02
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)520
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)6.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario