Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown
LAUFEN
Archiviato

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover with automatic lowering 89180.1, Order no. 82380.6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico823806
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)28.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario