Pubblica i tuoi prodotti
PALACE Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN
Archiviato

PALACE Floorstanding WC combination, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 475 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82870.0, 82870.2, 82870.3, 82870.5, WC seat and cover, 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering 89170.1 Order no. 82470.6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico824706
  • Famiglia di prodottoPALACE
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)475
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)36.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505