Pubblica i tuoi prodotti
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, horizontal P-trap (not back-to-wall), with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.1.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico825152
  • Famiglia di prodottoKOMPAS
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)32.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario