Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico826543
  • Famiglia di prodottoMODERNA/MODERNA R
  • Gruppo di famigliaCISTERNS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)175
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Codice UNSPSC30181515