Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Cistern Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6/option 231 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82880.3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico828803
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaCisterns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)435
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)175
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario