Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Cistern, water inlet bottom right
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico829335
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaCISTERNS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)395
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Codice UNSPSC30181515
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures