Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico830331
  • Famiglia di prodottoKartell • LAUFEN
  • Gruppo di famigliaBIDETS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-03-05
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)290
  • Larghezza (mm)370
  • Profondità (mm)545
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBidets
  • Codice UNSPSC30181502