Pubblica i tuoi prodotti
VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840285
  • Famiglia di prodottoVAL
  • Gruppo di famigliaURINALS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)365
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures