Pubblica i tuoi prodotti
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
Siphonic urinal LAUFEN CAPRINO PLUS, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, 1-l flush, water inlet external, outlet horizontal or vertical, flushing rate, minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), 1-litre siphon, with horizontal and vertical outlet DN 50 SH 50 (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 SH 50 (standard CH), Order no. 84206.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico842062
  • Famiglia di prodottoCAPRINO
  • Gruppo di famigliaUrinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)305
  • Profondità (mm)340
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)17.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi