Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation

WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico898966
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaSEATS & COVERS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)445
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSlovacchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit