Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Archiviato

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico920090
  • Famiglia di prodottoLAUFEN | TECE
  • Gruppo di famigliaInstallation systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1120
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
  • Numero OmniClass23-31 19 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closet Tanks