Pubblica i tuoi prodotti
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH212181
    • Famiglia di prodottoShower trays
    • Gruppo di famigliaPRO S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)32
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleMarmo fuso
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)76
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers