Pubblica i tuoi prodotti
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114

    Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH421551
    • Famiglia di prodottoBase units and countertops
    • Gruppo di famigliaMEDA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)435
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets