Pubblica i tuoi prodotti
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117

    Vanity unit 1000, 2 drawers, matches washbasin H817117
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH421742
    • Famiglia di prodottoBase units and countertops
    • Gruppo di famigliaMEDA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)515
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)985
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)38.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit