Pubblica i tuoi prodotti
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH517CL3-1121
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)143
  • Larghezza (mm)585
  • Profondità (mm)347
Relativo a
  • Materiale principaleSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks