Pubblica i tuoi prodotti
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH580FO7-1111
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)1254
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit