Pubblica i tuoi prodotti
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH841192
  • Famiglia di prodottoLEMA
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)730
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)350
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit