Pubblica i tuoi prodotti
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconao-chair
    • Famiglia di prodottoNao
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)74
    • Larghezza (mm)63
    • Profondità (mm)52.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTeak
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs