Pubblica i tuoi prodotti
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair

    NESKA Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconeska-chair
    • Famiglia di prodottoNeska
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)56
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCorda
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs