Pubblica i tuoi prodotti
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2


    BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
    Downlight, Tunable White, 105 lm/W, installazione senza attrezzi, tecnologia IoT DALI-2.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2.
    • Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K.
    • Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90.
    • Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio adatto per VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL e altri sistemi di controllo della luce DALI-2.
    • Consente una soluzione di illuminazione Tunable White individuale in combinazione con controlli di illuminazione DALI-2 compatibili.
    • La qualità della luce CRI 90 supporta un maggiore benessere nelle applicazioni HCL.
    • Garanzia del sistema di 7 anni se utilizzato in un sistema VIVARES DALI.
    • Compatibile con VIVARES CLOUD SERVICE per il monitoraggio energetico.
    • Possibilità di cablaggio passante con serracavo incluso.
    • Driver DALI-2 esterno per una flessibilità estesa e una facile installazione.
    • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19).

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte.
    • Uffici, sale conferenza.
    • Aree di ricevimento, foyer e corridoi.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Dispositivo di controllo esterno incluso.
    • Serracavo per cablaggio passante preinstallato.

    BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2
    Downlight, Tunable White, 105lm/W, installazione senza attrezzi, Zigbee 3.0.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia Zigbee 3.0.

    Materiale della struttura
    • riflettore in alluminio con finitura a specchio.
    • Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi.
    • Possibile cablaggio passante.
    • Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K.
    • Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio di illuminazione adatto per VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL e altri controlli luce Zigbee 3.0.
    • Luce bianca regolabile individuale o HCL tramite connessione a controlli Zigbee 3.0 CONNECTED compatibili.
    • La qualità della luce CRI 90 supporta un maggiore benessere nelle applicazioni HCL.
    • Garanzia del sistema di 7 anni se utilizzato in un sistema BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE.
    • Compatibile con VIVARES CLOUD SERVICE per il monitoraggio energetico.
    • Driver Zigbee esterno per maggiore flessibilità e facile installazione.
    • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19).

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte.
    • Uffici, sale conferenza.
    • Asili nido e case di riposo.
    • Aree di ricevimento, foyer e corridoi.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Box connettore con terminale a 5 poli incluso.
    • Dispositivo di controllo esterno incluso.
    • App LEDVANCE BIOLUX necessaria solo per la messa in servizio del sistema BIOLUX HCL (disponibile per Android e iOS).
    • App LEDVANCE VIVARES per la pianificazione del progetto e necessaria solo per la messa in servizio del sistema VIVARES ZIGBEE (disponibile per Android e iOS).

    Consulenza legale
    • L'utilizzo dell'app LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES è soggetto esclusivamente alle Condizioni d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, che vengono visualizzate durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app.
    • Consigli per la sicurezza: Avviso operativo importante e dichiarazione legale: questo prodotto è destinato al funzionamento come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL / strisce LED BIOLUX HCL con firmware/software integrato o in dotazione).
    • LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità, obbligo, copertura o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione o insieme a prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854140310 BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854140310

        4058075724600 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075724600
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBiolux-Tunable-White-Downlight
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaBIOLUX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilità Regionale

    Europa