Pubblica i tuoi prodotti
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, membro della famiglia di faretti a binario, è disponibile in tre diverse versioni: MINI, MIDI e MAXI. Oltre ad aggiungere un tocco distintivo all'atmosfera degli ambienti in cui vengono utilizzati grazie al loro design, soddisfano perfettamente le esigenze di illuminazione degli spazi architettonici grazie ai loro LED ad alte prestazioni. Catturando una luce nitida grazie alla sorgente luminosa posizionata in profondità, TACO TRACK SPOT non crea abbagliamento e fornisce un'illuminazione omogenea.
Voce di capitolato
  • Alloggio: Alloggiamento in alluminio

    Ottica: Riflettore

    Angoli ottici: 15° / 30° / 45°

    Classe di protezione IP: IP20

    Classe di resistenza agli urti IK: IK03

    Tensione di ingresso: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potenza assorbita: 20 W

    Sorgente luminosa: LED COB

    Temperatura colore: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente di lavoro: -5 °C / +35 °C

    Colori del corpo: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo di montaggio: Binario trifase

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotaco_ray
  • Famiglia di prodottoEAE Lighting
  • Gruppo di famigliaSurface / Pendant Mounted
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Europa Sud America Oceania Nord America Africa