Pubblica i tuoi prodotti
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2


    BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2
    Pannelli da incasso, Tunable White, 115 lm/W, installazione senza attrezzi, tecnologia IoT DALI-2.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2.
    • Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K.
    • Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90.
    • Telaio in alluminio estruso di alta qualità.
    • Versione disponibile con connettore Wago premontato (codice articolo: WAGO 771-9985/206-301) per Panel 625 CSW.
    • Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio adatto per VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL e altri sistemi di controllo della luce DALI-2.
    • Consente una soluzione di illuminazione Tunable White individuale in combinazione con controlli di illuminazione DALI-2 compatibili.
    • La qualità della luce CRI 90 supporta un maggiore benessere nelle applicazioni HCL.
    • Garanzia del sistema di 7 anni se utilizzato in un sistema VIVARES DALI.
    • Compatibile con VIVARES CLOUD SERVICE per il monitoraggio energetico.
    • Possibilità di cablaggio passante con serracavo incluso.
    • Driver DALI-2 esterno per una flessibilità estesa e una facile installazione.
    • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19).

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Uffici, sale conferenza.
    • Aree di ricevimento, foyer e corridoi.
    • Disponibile per dimensioni della griglia di 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm e 1200 x 300 mm.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.
    • Dispositivo di controllo esterno incluso.
    • Kit di sicurezza (cavo di sicurezza e staffe) incluso.
    • Serracavo per cablaggio passante preinstallato.

    BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2
    Pannelli Tunable White, 110 lm/W, installazione senza attrezzi, Zigbee 3.0.

    Caratteristiche del prodotto
    • Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White
    • Indice di resa cromatica molto elevato Ra: > 90.

    Consistenza cromatica iniziale
    • 3 SDCM.

    Alta efficienza luminosa
    • fino a 110 lm/W.

    Vantaggi del prodotto
    • Apparecchio adatto per BIOLUX, VIVARES e altri sistemi di gestione della luce Zigbee 3.0 per una semplice integrazione nei sistemi dei partner.
    • Compatibile con i servizi cloud VIVARES.
    • Cablaggio passante possibile con box connettore incluso.
    • Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19).
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.
    • Garanzia del sistema di 7 anni se utilizzato in un sistema BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE.

    Aree di applicazione
    • Disponibile con dimensioni della griglia di 600 x 600 mm, 625 x 625 mm e 1200 x 300 mm.

    Sistema BIOLUX HCL
    • soluzione d'illuminazione per singoli uffici per un massimo di 48 prodotti BIOLUX HCL.

    Sistema VIVARES Zigbee
    • soluzione per uffici open space per un massimo di 200 prodotti BIOLUX HCL.
    • Camere d'albergo e uffici con poca luce diurna.
    • Asili nido e case di riposo.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Box connettore con terminale a 5 poli incluso.
    • Dispositivo di controllo esterno incluso.
    • App LEDVANCE BIOLUX necessaria solo per la messa in servizio del sistema BIOLUX HCL (disponibile per Android e iOS).
    • App LEDVANCE VIVARES per la pianificazione del progetto e necessaria solo per la messa in servizio del sistema VIVARES ZIGBEE (disponibile per Android e iOS).
    • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.

    Consulenza legale
    • L'utilizzo dell'app LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES è soggetto esclusivamente alle Condizioni d'uso dell'app LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, che vengono visualizzate durante l'installazione dell'app e sono disponibili nell'app.
    • Consigli per la sicurezza: Avviso operativo importante e dichiarazione legale: questo prodotto è destinato al funzionamento come parte di un sistema BIOLUX HCL (unità di controllo BIOLUX HCL o VIVARES ZIGBEE in combinazione con apparecchi di illuminazione BIOLUX HCL / strisce LED BIOLUX HCL con firmware/software integrato o in dotazione).
    • LEDVANCE GmbH non si assume alcuna responsabilità, obbligo, copertura o garanzia per il funzionamento del prodotto in combinazione o insieme a prodotti di terze parti o altri prodotti che non sono prodotti del sistema BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854140273

        4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854140068

          4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854140167

            4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854140228

              4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075724563

                4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4058075724587

                  4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
                    • Catalogare:
                    https://www.ledvance.it/shortlink/4058075724549
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBiolux-Tunable-White-Panel
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaBIOLUX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilità Regionale

    Europa