Pubblica i tuoi prodotti
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Faretto copribile con IP65/IP50, CCT, Multi Lumen e funzione dimmer.

    Caratteristiche del prodotto
    • Interruttore temperatura colore (CCT)

    Tipo di protezione
    • IP65 (lato anteriore) e IP50 (lato posteriore).

    Materiale alloggiamento
    • policarbonato (PC).
    • Anelli colorati in bianco opaco e alluminio anodizzato.
    • Dimmerabile (con molti dimmer standard).

    Vantaggi del prodotto
    • Facile regolazione della temperatura del colore tramite interruttore sulla parte anteriore del faretto.

    Multi Lumen
    • regolazione della luminosità tramite un interruttore sulla parte anteriore del faretto.
    • Copribile con la maggior parte del materiale isolante.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene.
    • Illuminazione generale.
    • Camere d'albergo e corridoi.
    • Bar, ristoranti.
    • Interni residenziali.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Già dotato di anello tondo bianco.
    • Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.
    • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Faretto copribile con IP65, CCT, Multi Lumen e funzione dimmer in versione DALI.

    Caratteristiche del prodotto
    • Interruttore temperatura colore (CCT)

    Grado di protezione
    • IP65.

    Materiale alloggiamento
    • policarbonato (PC).
    • Anelli colorati in bianco opaco e alluminio anodizzato.
    • Può essere controllato con sistema DALI.
    • Certificato DALI-2.
    • Dimmerabile (con molti dimmer standard).

    Vantaggi del prodotto
    • Facile regolazione della temperatura del colore tramite interruttore sulla parte anteriore del faretto.

    Multi Lumen
    • regolazione della luminosità tramite un interruttore sulla parte anteriore del faretto.
    • Copribile con la maggior parte del materiale isolante.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene.
    • Illuminazione generale.
    • Camere d'albergo e corridoi.
    • Bar, ristoranti.
    • Interni residenziali.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Già dotato di anello tondo bianco.
    • Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.
    • Cavo di sicurezza per apparecchi incluso.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854736551
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpot-Combo
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSpotlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight